CSA
ID de înregistrare: 158887| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 630 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||