Accesorii și baterii de schimb pentru UPS
FUSE 25A MAXI - Fuse
FUSE 25A MAXI
-
Fuse
1634760
Fuse, nominal current: 25 A
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Nominal current I
N
25 A
Fuse
Fuse (flat-type fuse for automotive applications)
Date comerciale
Număr articol
1634760
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
CMUEZ9
GTIN
4067923156715
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,5 g
Cod tarifar vamal
85361050
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)