Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

G-INS-PG9-M68N-PNES-BK - Cable gland
1424496

Cable gland, material for screw connection: PA, application: Standard, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: no, connecting thread: Pg9, color: jet black RAL 9005

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Plastic material conforms to UL 746C f1