Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Cable gland
1411137

Cable gland, material for screw connection: PA, application: Standard, external cable diameter 19 mm ... 28 mm, shielding: no, connecting thread: M40 x 1.5, color: jet black RAL 9005

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Plastic material conforms to UL 746C f1