Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

G-INS-M12-M68N-SNES-S - Cable gland
1424541

Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 1.4305, application: Standard, external cable diameter 3 mm ... 6.5 mm, shielding: no, connecting thread: M12 x 1.5, color: silver-colored, with O-ring

Detalii despre produs









Produse compatibile