Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - Cable gland
1415117

Cable gland, material for screw connection: PA, application: Ex, external cable diameter 7 mm ... 13 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: black/blue, with flat gasket

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Glow-wire test: 750°C
Weatherproof sealing material
Halogen-free