EMC nut, for threads Pg13.5, color: silver-colored
Detalii despre produs
Product type
Flat nut
Thread type
Pg13.5
Dimensional drawing
Length
4.7 mm
Diameter Connecting thread
20.4 mm
Connecting thread diameter
20.4 mm
Wrench size, counter nut
23 mm
Hexagon angular dimension
26 mm
Thread type connection side
Pg13.5
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Assembly note
for EMC cable glands, for removing a non-conductive surface coating
Număr articol
1411278
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AF7DZX
GTIN
4046356924092
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,416 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,416 g
Cod tarifar vamal
74198090
Țara de origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.