EMC nut, for threads M50 x 1.5, color: silver-colored
Detalii despre produs
Product type
Flat nut
Thread type
M50
Dimensional drawing
Length
6.5 mm
Diameter Connecting thread
50 mm
Connecting thread diameter
50 mm
Wrench size, counter nut
60 mm
Hexagon angular dimension
65 mm
Thread type connection side
M50 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Assembly note
for EMC cable glands, for removing a non-conductive surface coating
Număr articol
1411273
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF7DZX
GTIN
4046356924047
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
54,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
52,003 g
Cod tarifar vamal
74198090
Țara de origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.