Counter nut, for threads Pg48, color: silver-colored
Detalii despre produs
Product type
Flat nut
Thread type
Pg48
Dimensional drawing
Length
5.5 mm
Diameter Connecting thread
59.3 mm
Connecting thread diameter
59.3 mm
Wrench size, counter nut
64 mm
Hexagon angular dimension
69 mm
Thread type connection side
Pg48
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Număr articol
1411266
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Cod produs
AF7DZX
GTIN
4046356923972
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
33,88 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
34,9 g
Cod tarifar vamal
74198090
Țara de origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.