Sistem de trecere a cablurilor și presetupe
A-INL-PG36-P-BK - Counter nut
A-INL-PG36-P-BK
-
Counter nut
1424565
Counter nut, connecting thread: Pg36, color: jet black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flat nut
Dimensions
Dimensional drawing
Length
8 mm
Diameter Connecting thread
47 mm
Connecting thread diameter
47 mm
Wrench size, counter nut
60 mm
Hexagon angular dimension
66 mm
Thread type connection side
Pg36
Material specifications
Material
PA 6.6 GF
Flammability rating according to UL 94
V2
Cable/line
Halogen-free
yes
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Date comerciale
Număr articol
1424565
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
5 Bucată
Cod produs
AF7DZX
GTIN
4055626374697
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
12,63 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
12,09 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
TR
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,111 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs