Ferule neizolate și izolate cu dimensiuni și culori diferite

Ferule

Ferulele asigură siguranța proceselor la prelucrarea conductorilor și cablare. Acestea protejează conductorul împotriva despicării și facilitează astfel introducerea în arborele de prindere. Prelucrează conductorii în mod profesional și sigur cu ajutorul ferulelor noastre de înaltă calitate. De asemenea, gama noastră extinsă de produse formată din ferule neizolate și izolate cu dimensiuni și culori diferite îndeplinește cerințele standardelor internaționale.

Go to Product Detail Page for item 1200164
AI 2,5-8 GY S1 - Ferrule
AI 2,5-8 GY S1 - Ferrule
1200164

Ferrule, Dimensions according to DIN 46228-4, with color-coded plastic collars according to NF C 63-023:1994-02, for processing with the CRIMPFOX 4 in 1, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: gray, number of strips: 10, number of sleeves per strip: 40

Avantaje

  • Gamă extinsă de produse pentru toate domeniile de utilizare
  • Ferule de înaltă calitate și conforme cu standardele - fabricate în Germania –
  • Conexiune certificată UL în combinație cu o selecție de scule de sertizat și dispozitive automate ale noastre
Ferulă individuală neizolată
Ferulă individuală izolată de culoare neagră
Ferulă individuală TWIN izolată de culoare albă
Ferulă individuală izolată cu guler de plastic lărgit, de culoare albastră
Ferulă individuală neizolată

Manșoanele neizolate sunt utilizate în spații înguste. În acest fel, acestea protejează conductorul și facilitează prelucrarea ulterioară.

  • Conform DIN 46228-1 și UL 486F-A
  • Disponibil în mai multe variante de lungime
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,14 până la 120 mm²

Ferulă individuală izolată de culoare neagră

Ferulele izolate protejează împotriva despicării conductorilor și facilitează introducerea în arborele de prindere.

  • Conform DIN 46228-4 și UL 486F-E
  • Disponibil în mai multe variante de lungime și culoare
  • Secțiune transversală a conductorului de la 0,14 până la 120 mm²

Ferulă individuală TWIN izolată de culoare albă

Ferulele TWIN sunt potrivite pentru sertizarea a doi conductori într-o singură ferulă.

  • Potrivit pentru producția de punți în lanț
  • Conform UL 486F-F
  • Disponibil în mai multe variante de lungime și culoare
  • Secțiune transversală a conductorului de la 2 x 0,5 până la 2 x 16 mm²

Ferulă individuală izolată cu guler de plastic lărgit, de culoare albastră

Aceste variante speciale de ferule sunt utilizate pentru prelucrarea conductorilor cu o izolație mai groasă.

  • Variante disponibile pentru UL, AWG, JIS, Multinorm și conductori rezistenți la scurtcircuit
  • Conform DIN 46228-4 și UL 486F-E
  • Disponibil în mai multe variante de lungime și culoare
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 16 mm²

Ferule izolate ca produs sub formă de bandă, de culoare albastră
Ferule de culoare roșie ca produs sub formă de bandă
Casetă de culoare neagră echipată cu diverse sortimente de ferule
Ferule izolate ca produs sub formă de bandă, de culoare albastră

Produsele sub formă de bandă sunt utilizate pentru prelucrarea conductorilor cu cleștele de dezizolare și sertizare CRIMPFOX 4 IN 1 și CF CRIMPHANDY.

  • Conform DIN 46228-4 și UL 486F-E
  • Disponibil în mai multe variante de culoare
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 2,5 mm²

Ferule de culoare roșie ca produs sub formă de bandă

Ferulele sub formă de bandă sunt utilizate în producția complet și parțial automatizată. De exemplu, dispozitivul automat pentru dezizolare și sertizare CF 3000 poate fi echipat cu acestea.

  • Conform DIN 46228-4 și UL 486F-E
  • Disponibil în mai multe variante de culoare și dimensiuni ale rolei
  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 2,5 mm²

Casetă de culoare neagră echipată cu diverse sortimente de ferule

Seturile de dezizolare și sertizare, precum și diverse casete cu diverse sortimente completează portofoliul nostru de ferule. Casetele noastre sunt disponibile atât neechipate, cât și echipate cu ferule de diferite dimensiuni și culori.

Clește de sertizare CRIMPFOX DUO 10 înconjurat de diverși conductori sertizați

Inovator în domeniul standardelor internaționale privind calitatea, siguranța și compatibilitatea

Phoenix Contact este unul dintre primii producători care a obținut certificarea conform standardului UL 486F (în vigoare din 2016) pentru ferule în combinație cu o selecție de unelte și dispozitive automate de sertizare (ZMLF.E488001). Împreună cu conformitatea la standardul DIN 46228-1/-4 (actualizat în martie 2020), sunt îndeplinite cerințele globale privind calitatea, siguranța și compatibilitatea, oferind utilizatorilor orientați spre export un sistem acceptat la nivel mondial.
În prezentarea noastră generală găsiți combinații de ferule și unelte certificate UL.

Logo Certificare UL

Informații relevante dintr-o privire
Ce ar trebui să știi despre ferule

Descoperă posterul nostru pe tema ferulelor. Află tot ce trebuie să știi și sfaturi privind manevrarea: de ce, de exemplu, este avantajoasă o ferulă, ce trebuie luat în considerare atunci când dezizolezi conductorii și ce forme de sertizare sunt potrivite și când.

Descarcă posterul acum
Prelucrarea conductorilor cu ferule