CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010101950IECEx
ID de înregistrare: IECExPTB06.0043UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
352 V | 30 A | 0.2 - 4 | ||
Multi-conductor connection | 352 V | 30 A | 0.2 - 1.5 |
ATEX
ID de înregistrare: PTB06ATEX1034UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Multi-conductor connection | 352 V | 30 A | 0.2 - 1.5 | |
Type examination certificate | 352 V | 30 A | 0.2 - 4 |
CCC
ID de înregistrare: 2020322313000624cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |