RAD-DO8-IFS - I/O extension module
2902811

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - I/O extension module, 8 digital transistor outputs (30.5 V DC/200 mA). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs










Avantajele dumneavoastră

Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
8 transistor outputs (30.5 V DC/200 mA)
Approved for use in zone 2