RAD-DI4-IFS
-
I/O extension module
2901535
Radioline - I/O extension module, 4 digital inputs (0 V AC/DC ... 250 V AC/DC). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Digital wide-range inputs (0 ... 250 V AC/DC)
Approved for use in zone 2