EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 3 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 6 A
Filtru de interferențe
Filtrele de interferențe limitează tensiunile și curenții perturbatori de înaltă frecvență cauzate de echipamente în condiții de funcționare normală și de defecțiune. Cu filtrele noastre de compatibilitate electromagnetică, asiguri operarea fără probleme în medii cu interferențe.
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 15 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 2 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 10 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 2 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 20 A
Terminal block with radio interference suppression capacitor between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 3.3 nF, for mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 5 A
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 15 A
Single-phase EMI filter, universal product, bolt connection, backplane mounting, rated current 60 A
Avantajele dumneavoastră
- SFP2: Protecție eficientă împotriva interferențelor de înaltă frecvență și a supratensiunilor tranzitorii prin circuite de protecție împotriva descărcărilor care acționează pe circuitul de intrare și de ieșire al filtrului
- Ușor de utilizat datorită montării și instalării simple, opțional cu tehnologie de conectare push-in sau cu șurub
- FIL: Nivel de filtrare îmbunătățit și instalare optimizată CEM datorită blocurilor terminale modulare PE suplimentare pentru conectare separată la legătura echipotențială locală
- Economie de spațiu și rentabilitate datorită montării pe șină DIN
- Operare fiabilă și sigură a instalației prin reducerea interferențelor de înaltă frecvență în cabluri
Domenii de utilizare ale filtrelor de compatibilitate electromagnetică
Convertizoarele de frecvență, sursele de alimentare în regim de comutație sau driverele pentru sistemele de iluminat sunt surse frecvente de interferențe în rețelele de energie. O parte dintre interferențele privind compatibilitatea electromagnetică este redusă direct la sursele de interferențe prin circuite speciale de filtrare. Cu toate acestea, interferențele rămase se pot răspândi și amplifica prin intermediul cablurilor de alimentare și de control. Acest lucru poate duce la efecte imprevizibile asupra controlerelor, surselor de alimentare sau senzorilor și actuatoarelor. Filtrele noastre limitează interferențele direct în fața echipamentului susceptibil la interferențe, respectiv a dispozitivelor finale sensibile.
Filtre de compatibilitate electromagnetică cu utilizare universală
Filtru de compatibilitate electromagnetică cu protecție integrată împotriva descărcărilor tip 2
Protecție dublă
Filtrele uzuale protejează doar împotriva interferențelor de înaltă frecvență, dar nu și împotriva impulsurilor de supratensiune. Sunt necesare componente suplimentare de protecție împotriva descărcărilor pentru o protecție eficientă. Filtrele SFP2 oferă o protecție eficientă împotriva supratensiunilor și interferențelor de înaltă frecvență prin intermediul unui circuit de protecție împotriva supratensiunii care protejează atât circuitul de intrare, cât și cel de ieșire al filtrului.
Fixați, conectați și ați terminat – La alegere, cu conexiune push-in sau cu șurub
Instalare simplă și flexibilă
Datorită montării simple pe șina DIN și tehnologiei de conectare variabile, utilizarea filtrelor în tabloul de distribuție este extrem de simplă. Pentru a conecta filtrul de interferențe, alegeți între tehnologia de conectare push-in rapidă sau conexiunea cu șurub consacrată.
Punctele de conectare PE suplimentare îmbunătățesc nivelul de filtrare al filtrelor din carcasa din plastic
Instalare optimizată CEM
Filtrul de interferențe este conectat la legătura echipotențială de protecție locală prin puncte de conectare PE suplimentare. Acest lucru îmbunătățește nivelul de filtrare al interferențelor de înaltă frecvență între conductorii activi și potențialul de împământare. În acest fel, instalarea optimizată CEM și nivelul de protecție îmbunătățit sunt realizate și pentru filtrele de compatibilitate electromagnetică din carcasa din plastic.