Informații relevante
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
Conectori pentru medii dificile
HC-M-00 - Dummy module
HC-M-00
-
Dummy module
1414353
HEAVYCON dummy module, for unused slots in the module carrier frame
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
General
Connectors may be operated only when there is no load/voltage.
Product properties
Product type
Dummy module
Series
HC-M-00
Application
Dummy module
Number of module slots
1
Dimensions
Dimensional drawing
Width
34.2 mm
Height
16.8 mm
Length
14.6 mm
Material specifications
Material
PC
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact carrier material
PC
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Date comerciale
Număr articol
1414353
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
5 Bucată
Cod produs
AF7ACE
GTIN
4055626024660
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,54 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,773 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
CSA
ID de înregistrare: 158887
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,025 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
HC-CBU-MOD
-
Coding element
1636130
HC-CST-MOD
-
Coding element
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
Module carrier frame
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
Module carrier frame
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
Module carrier frame
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
Module carrier frame
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
Module carrier frame
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
Module carrier frame
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
Module carrier frame
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
Module carrier frame
1182095
Asistență produs