Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UT 6-TG BU - Disconnect terminal block
3073856

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Detalii despre produs









Produse compatibile