CSA
ID de înregistrare: 13631EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 16 A | 24 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 16 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 5 A | 24 - 12 | |