NBC-PP-G1PGY - DIN rail adapter
1041740

DIN rail adapter, design: Headers with shielding, degree of protection: IP20, material: PC-GF10, connection method: Quick connection, without assembled modules

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Compact design
For distributing copper and fiber optic cabling
Front release without special tool
Assembly without special tools