CF 500/DIE TC 10
-
Crimp insert
1212260
Die for CF 500 automatic crimping device, for turned contacts with 4 mm pin diameter (CK 4.0) 6 mm2 ... 10 mm2
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Marked die stations for precise processing of corresponding cross sections