UL Recognized
ID de înregistrare: E468743-20230808Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Device connector front mounting, Power, 4-position, Flush-type female connector, straight, M12-Standard, S-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |