- Repunere rapidă în funcțiune fără piese de schimb după un deranjament, datorită capacității de repornire
- Modernizarea fără probleme a sistemelor existente cu siguranțe fuzibile tip auto datorită modelului de conector identic
- Protecție optimă împotriva suprasarcinii pentru sarcinile conectate, datorită alegerii diferitelor curbe caracteristice
1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads at 250 V AC / 72 V DC in the event of an overload. For installation on fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 0.1 A