Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 13 A
Întrerupătoare
Întrerupătoarele din gamele de produse TMC 7 și TMC 8 constau în dispozitive de protecție termomagnetice cu 1, 2 și 3 poli. Acestea sunt disponibile în variante pentru curenți nominali de la 1 la 63 A și oferă astfel protecție extinsă pentru dispozitive și cabluri. Întrerupătoarele sunt disponibile cu caracteristicile de declanșare B, C și D și sunt conforme cu standardele UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) și UL 489 (TMC 8). Toate articolele sunt dotate complet cu aprobările corespunzătoare.
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 40 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 50 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 20 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 4 A
Shunt trip, 1-position, connection method: Screw, mounting type: Snaps on to side of circuit breaker, rated current: 6 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 40 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 32 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 15 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 13 A
Avantaje
- Pot fi utilizate în întreaga lume datorită aprobărilor internaționale
- Adecvate pentru diferite tipuri de rețea, disponibile în variante cu 1, 2, 3 poli
- Protecție ideală datorită diferitelor caracteristici de declanșare și a unei game largi de curenți nominali
- Stoc redus datorită adecvării pentru aplicații pe bază de curent alternativ și curent continuu
- Accesoriile opționale permit controlul și monitorizarea de la distanță
Caracteristicile pe scurt
Întrerupătoare eficiente TMC 7 și TMC 8
Întrerupătoarele termomagnetice de protecție din gamele TMC 7 și TMC 8 îți protejează în mod eficient aplicațiile împotriva supracurentului și scurtcircuitului.
Comportamentul eficient de comutare, declanșarea liberă pozitivă, neinfluențată și indicatorul de stare colorat asigură siguranța în timpul funcționării și întreținerii. Datorită mecanismului integrat de comutare cu acțiune rapidă, uzura contactelor interne este redusă eficient, crescând astfel durata de exploatare a dispozitivelor.
Trei caracteristici diferite de declanșare și o gamă largă de curenți nominali de până la 63 A sub formă de variante de comutator cu 1, 2 și 3 poli formează o gamă de produse pentru o protecție ideală. Accesoriile opționale, cum ar fi bobinele de declanșare, contactele de semnal și contactele auxiliare permit controlul și evaluarea de la distanță.
Întrerupătoare TMC 7
Întrerupătoare TMC 7
Întrerupătoarele TMC 7 sunt aprobate în conformitate cu UL1077 și, astfel, sunt adecvate pentru a fi utilizate ca „Supplementary Protection” (protecție suplimentară). Conformitatea cu IEC 60947-2 și designul carcaselor conform DIN 43880 extind domeniul de utilizare.
Utilizează întreruptoarele în sisteme de până la 277/480 V CA, respectiv 80/125 V CC. Curentul maxim de scurtcircuit poate fi de 7,5 kA.
Întrerupătoare TMC 8
Întrerupătoare TMC 8
Întrerupătoarele TMC 8 sunt aprobate în conformitate cu UL489. Cu capacitatea lor ridicată de comutare de 10 kA, acestea sunt, prin urmare, adecvate pentru utilizarea ca „Branch Circuit Protection” (protecție a circuitelor de ramificare). Conformitatea cu IEC 60947-2 și designul carcaselor conform DIN 43880 extind domeniul de utilizare.
Utilizează întreruptoarele în sisteme de până la 277/480 V CA, respectiv 60/125 V CC. Curentul maxim de scurtcircuit poate fi de 10 kA.