cULus Recognized
ID de înregistrare: E335024-20170228| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45 male insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 26- 24, cable outlet: straight, Ethernet
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||