cULus Recognized
ID de înregistrare: E335024-20170228| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45 connector, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbps), 8-position, connection method: IDC fast connection, material: Metal, connection cross section: AWG 26- 24, degree of protection: IP65/IP67
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||