EMD-SL-C-UC-10 - Monitoring relay
2867937

Monitoring relay for monitoring 1-phase currents of 0…10 A AC/DC, undercurrent, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Separately adjustable startup and response delays
Variable supply voltage range
Adjustable via potentiometer on the front