Scope of supply without conversion kit
CF 1000-10
-
Automatic stripping and crimping device
1212456
Automatic stripping and crimping device, input voltage 100 V ... 240 V, electro-pneumatic, for loose ferrules with insulating collar, 4 mm2, 6 mm2, and 10 mm2, without conversion kit
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
| Product type | Automatic crimping device |
| Compression | trapezoidal |
| Insertion length minimum | 40 mm |
| Air consumption per compression | 1.2 l |
| Pressure range | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| Product property | Tool for conversion inside the housing |
| Additional mode for stripping the conductor only | |
| Processing of loose ferrules with insulating collar | |
| Ferrules with enlarged insulating collar (AI-GB ...) can be processed with additional conversion kits | |
| Integrated forward and reverse counter that can be reset |
| Frequency range | 50 Hz ... 60 Hz |
| Power consumption | 70 W |
| Supply | |
| Supply voltage range | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Conductor connection | |
| Cross section range, metric | 4 mm² ... 10 mm² |
| Width | 250 mm |
| Height | 412 mm |
| Length | 550 mm |
| Type of plug | Pin connector pattern type B, EF |
| Tests | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Număr articol | 1212456 |
| Unitate de ambalare | 1 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 29.500 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 28.500 g |
| Cod tarifar vamal | 84798100 |
| Țara de origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da |
| reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Lead|7439-92-1 (nr. CAS: Nu corespunde) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
Produse compatibile
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - Conversion kit 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - Conversion kit 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - Conversion kit 1212460
-
CF 1000-COVER - Housing cover 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Replacement sleeve feed 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Spare locator 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Replacement fuse 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Accessories for tools/automatic devices 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Accessories for tools/automatic devices 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Replacement sleeve feed 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Replacement sleeve feed 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Spare locator 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Spare locator 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Accessories for tools/automatic devices 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Spare knife 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Spare knife 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Spare knife 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Replacement die 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Replacement die 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Replacement die 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Replacement die 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Replacement fuse 1212685
-
CF 1000-COVER - Housing cover 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Replacement sleeve feed 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Spare locator 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessories for tools/automatic devices 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Replacement fuse 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Accessories for tools/automatic devices 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Accessories for tools/automatic devices 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Replacement sleeve feed 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Replacement sleeve feed 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Spare locator 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Spare locator 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Accessories for tools/automatic devices 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Accessories for tools/automatic devices 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Spare knife 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Spare knife 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Spare knife 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Replacement die 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Replacement die 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Replacement die 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Replacement die 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Replacement fuse 1212685
Avantajele dumneavoastră
The conductor is stripped in a single step and crimped with a ferrule to a high standard of quality
Quantity counter
The pull-out forces meet the requirements of IEC/EN 60999 and IEC/EN 60947
The automatic stripping and crimping device can be used to process loose ferrules with insulating collars according to DIN 46228‑4
Quick change of cross section without the need for additional adjustments
Up to 1200 conductors can be processed an hour
Suitable for bulk processing
Rugged design