Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

MSTBC-MT 1,5-2,5 BA - Crimp contact
3190658

Module female contact, is inserted into the MSTBC connector shell after the conductor has been crimped, for conductors from 1.5 - 2.5 mm2, ribbon contact

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile