Cleme de conexiune pentru ecranare pentru protecția componentelor electronice

Cleme de conexiune pentru ecranare

Clemele de conexiune pentru ecranare îți protejează sistemele împotriva interferențelor electromagnetice. Aceste interferențe pot duce la defectarea funcțiilor sau chiar la avarierea unor sisteme întregi. Pentru a preveni aceste scenarii, clemele de conexiune pentru ecranare sunt realizate din componente conforme cu standardele. Pe lângă protecția sistemelor tale, clemele de conexiune pentru ecranare sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică ca parte a conformității CE.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele dumneavoastră

  • Compatibilitate electromagnetică optimă mulțumită cablării în conformitate cu standardele de compatibilitate electromagnetică
  • Transmiterea și procesarea semnalului fără defecțiuni
  • Atenuare prin ecranare optimă mulțumită unei suprafețe de contact de dimensiuni mari
  • Impedanță redusă la transmisie ca urmare a suprafeței de contact directe și cu rezistență redusă la montarea NLS
  • Montare simplă și compactă a clemelor de conexiune cu ecranare pe NLS mulțumită diferitelor cadre suport
  • Conectare simplă a NLS la conductorul de protecție al tabloului de distribuție mulțumită blocurilor terminale de conectare adecvate
Clemă de conexiune pentru ecranare pe o bară colectoare pentru conductor neutru

Clemă de conexiune pentru ecranare pe o bară colectoare pentru conductor neutru

Ecranare profesională cu cleme de conexiune pentru ecranare

Pentru a garanta o cablare în conformitate cu standardele de compatibilitate electromagnetică a semnalelor, surselor de alimentare și cablurilor de date, clemele de conexiune pentru ecranare sunt utilizate atât în tabloul de distribuție, cât și în instalații. Pentru a facilita o operare sigură și conformă cu standardele de compatibilitate electromagnetică în câmpurile electromagnetice de interferență, trebuie să se garanteze ecranarea corespunzătoare. Protejarea cu cleme de conexiune pentru ecranare împiedică interferențele de intrare și de ieșire. Sursele de interferențe principale includ invertoarele pentru motoare și convertizoarele de frecvență, câmpurile alternative magnetice puternice, undele radio și cuplările capacitive și inductive ale altor conductori. Întreprinderile producătoare și operatorii utilajelor și instalațiilor trebuie să respecte diferitele prevederi legale și normative privind compatibilitatea electromagnetică. Aceste prevederi sunt parte integrală a marcajului CE.

Cleme de conexiune pentru ecranare

Clemă de conexiune pentru ecranare SCC
Clemă de conexiune pentru ecranare SK
Cleme de conexiune pentru ecranare SKS
Clemă de conexiune pentru ecranare SCC

Clemele de conexiune pentru ecranare SCC permit montarea manuală fără unelte. Etrierul de fixare confortabil și arcul de contact fără presiune ușurează conexiunea ecranării. Designul arcului de contact garantează o calitate a contactului reproductibilă și cu stabilitate pe termen lung și compensează posibila coborâre a conductorului. Clemele sunt disponibile pentru montare directă, montare pe bara colectoare și montare pe șină DIN pentru a permite o conexiune flexibilă a ecranării. Pentru montarea pe o bară colectoare pentru conductor neutru, trebuie pur și simplu să rabatezi clemele de conexiune pentru ecranare pe șina barei colectoare pentru conductor neutru și, prin închiderea pârghiei, să fixezi atât clema, cât și conductorul care trebuie conectat. Clemele au suprafețe mari de marcare la nivelul etrierului de fixare pentru o mai bună claritate și atribuire a clemelor de conexiune individuale pentru ecranare. Acest lucru facilitează atribuirea cablului în conformitate cu schema electrică.

Clemă de conexiune pentru ecranare SK

Clemele de conexiune pentru ecranare SK blochează conductorii cu un șurub zimțat. Pentru a asigura o ecranare optimă, clemele dispun întotdeauna de un element de presare cu arc și cu suprafață mare. Clemele de conexiune pentru ecranare pentru montarea directă și montarea pe bara colectoare sunt disponibile pentru montarea în tabloul electric.

Cleme de conexiune pentru ecranare SKS

Clemele de conexiune pentru ecranare SKS cu arc sunt disponibile în două tipuri diferite de montare. Alege dintre montarea pe bara colectoare și montarea directă pe un contrapanou conductor. Clemele de conexiune pentru ecranare SKS cu arc sunt adecvate pentru diametre de cablu și conductor cuprinse între 3 și 20 mm.

Broșura de produse
Accesoriile tabloului de distribuție

Descoperă varietatea de produse a accesoriilor pentru tabloul de distribuție în broșura de produse. Accesoriile asigură protecția și ordinea în interiorul și în jurul tabloului de distribuție. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Descarcă broșura
Tablou de distribuție cu diverse accesorii pentru tabloul de distribuție
Imagine de titlu broșură privind tema ecranării

Broșurile noastre din domeniul ecranării și clemelor de conexiune pentru ecranare

Ecranarea este un subiect complex. Indiferent dacă doriți să protejați instalațiile împotriva interferențelor interceptate sau radiate: O cablare conform standardelor de compatibilitate electromagnetică este esențială. În continuare puteți descărca gratuit fișiere PDF pe tema ecranării. În prima broșură, denumită „Ecranare”, este discutată pe larg tema ecranării. Aici veți obține o privire de ansamblu asupra diferitelor tipuri de interferențe și asupra modului în care acestea pot fi combătute eficient. A doua broșură, denumită „Cleme de conexiune pentru ecranare SCC”, conține diferite informații privind cea mai nouă gamă de cleme de conexiune pentru ecranare oferită de noi.