cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B16, power contacts: 6, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 400 V, 35 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||