DNV
ID de înregistrare: TAE000037SUL Recognized
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||
Contact insert, number of positions: 10+PE, size: B6, power contacts: 10, control contacts: 0, number of connections per position: 1, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||