UL Recognized
ID de înregistrare: E221474| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | - 20 | ||
Contact insert module, number of positions: 8, Pin, Crimp connection, 48 V, 5 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, external cable diameter:4.5 mm ... 9 mm, application: Data, without crimp contacts, Shielded transmission to the module frame
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | - 20 | ||