CSA
ID de înregistrare: 158887| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||
Contact insert module, number of positions: 1, power contacts: 1, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 830 V, 76 A, 2.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 6 | ||