HC-DD 108-ESTC
-
Contact insert
1674723
HEAVYCON male insert, DD108 series, 108-pos., crimp connection
HEAVYCON male insert, DD108 series, 108-pos., crimp connection
| Assembly note | -Housing heights with h >= 72 mm are recommended in the case of a large number of wires. -Use of HC-CST (1676857) coding pins and HC-CBU (1676860) coding sockets has been prescribed. |
| Product type | Contact insert with a fixed no. of positions |
| Type | DD108 |
| Number of positions | 108 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34 mm |
| Height | 35 mm |
| Length | 111 mm |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 26 ... 14 |
| Stripping length of the individual wire | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Rated current | 10 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
| Constructional and testing regulations | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Număr articol | 1674723 |
| Unitate de ambalare | 10 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | AF7ABF |
| GTIN | 4017918144852 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 92,65 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 92,65 g |
| Cod tarifar vamal | 85389099 |
| Țara de origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 % |