If the conductor is to be reconnected, it must be cut off above the last contact point.
For housings of type B16/B32. Connectors may only be actuated when there is no load/voltage.
Product type
Contact insert with a fixed no. of positions
Type
B24
Number of positions
24
Insulation characteristics
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Width
34 mm
Height
37.5 mm
Length
111 m
Connection technology
Connection technology
QUICKON connection
Connection in acc. with standard
IEC / EN
Conductor connection
Conductor cross-section
0.34 mm² ... 2.5 mm²
Connection cross section AWG
22 ... 14
Rated voltage (III/3)
400 V
Rated surge voltage
6 kV
Rated current
16 A
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 500
Seal material
Soft rubber, resistant to oil and benzene
Contact material
solid, turned, copper alloy, hard silver-plated or hard gold-plated - Screw contacts hard gold-plated available on request
Contact carrier material
Glass-fiber reinforced thermoplastics, UL 94 V0
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts)
Constructional and testing regulations
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Tests
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
Număr articol
1679980
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7ABC
GTIN
4017918189778
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
131,64 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
131,64 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %