Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - Connector set
1602258

Duplicon, aluminum panel feed-through set with a panel mounting base, with a stackable housing with M25 cable screw connection thread (without cable screw connection), with two contact inserts 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, screw connection and a housing cover, type B6, IP67 protection

Detalii despre produs








Produse compatibile