Valve connector, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Conectori pentru ventil
Conectorii pentru ventil îți permit să controlezi în mod eficient ventilele reglabile electronic. Conectorii cubici sunt adesea expuși la temperaturi ridicate și influențe mecanice sau la contactul cu uleiuri și grăsimi. Gama noastră de produse este ideală pentru aceste condiții dure. Designul robust și instalarea fixă asigură transmiterea sigură a semnalului.
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, Pin connector pattern of valve plug rotated 180°
Avantaje
- Transmitere sigură a semnalului datorită instalării fixe cu blocare prin înfiletare
- Eficient în caz de sarcini mecanice, cum ar fi șocuri și vibrații
- Protecție sigură împotriva prafului și a stropirii cu apă datorită gradelor de protecție IP65
- Rezistent la uleiuri și grăsimi
Controlul eficient al ventilului
Conectorii noștri pentru ventil sunt disponibili în cinci designuri (A, B, BI, C, CI), precum și pentru comutatoarele de presiune (AD). Domeniul de utilizare se întinde de la 24 până la 230 V CA/CC. Pentru o identificare simplă în caz de eroare, îți oferim conectorii noștri pentru ventil, cu LED vizibil, pentru toate pozițiile de montare. Transmiterea sigură a semnalului și controlul ventilelor tale controlabile electronic sunt garantate de designul robust și de instalarea fixă cu conexiune cu șurub.