UM 108-PROFIL 235CM BK
-
Profile
2909963
Drawn section panel mounting base, with a constructional width of 108 mm and a fixed length of 235 cm
Detalii despre produs
| Product type | Component housing lower part |
| Housing type | Press-drawn section housings |
| Housing series | UM |
| Product family | UM108 |
| Ventilation openings present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Depth | 21.5 mm |
| Length | 235 cm |
| External dimensions | |
| Profile width (external) | 107.5 mm |
| Internal dimensions | |
| Profile width (internal) | 122.6 mm |
| Color (Housing) | black (RAL 9005) |
| Material Housing | PVC |
| Surface characteristics | untreated |
| Number of PCB holders | 2 |
| Mounting type | Latching with side elements, latching with foot element |
| Număr articol | 2909963 |
| Unitate de ambalare | 1 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Indicație | Produs la comandă (nereturnabil) |
| Cod produs | ACHDBB |
| GTIN | 4017918419226 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 1 kg |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 1 kg |
| Cod tarifar vamal | 39162000 |
| Țara de origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da (Nicio reglementare privind excepţiile) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 % |
Produse compatibile
-
-
UMK-BF - Mounting flange 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Lateral element 2906490
-
UM108-SE - Lateral element 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Lateral element 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Lateral element 2959719
-
UM108-FE - Foot element 2959463
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Lateral element 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Lateral element 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Lateral element 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Lateral element 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Lateral element 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Lateral element 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Lateral element 2709370
-
UM108-SE-A60 - Lateral element 2959748
-
UM108-SE-A73 - Lateral element 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Lateral element 2709383
-
UM108-A/U CM - Covering hood 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Covering hood 2706852
-
UM108-LG 10 - Lateral element 2959780