UMK-BF - Mounting flange
UMK-BF
-
Mounting flange
2976077
Mounting flange, for mounting directly on the wall
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flange
Housing type
Press-drawn section housings
Housing series
UMK
Ventilation openings present
no
Dimensions
Width
4.6 mm
Height
26 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Date comerciale
Număr articol
2976077
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,6 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Aprobări
UL Recognized
ID de înregistrare: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,009 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs