cULus Recognized
ID de înregistrare: E221474-20140616Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |
Device connector front mounting, Universal, 8-position, Pin, straight, M12-Standard, A-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.25 mm2, TPE litz wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |