cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743-20180113Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |
Device connector front mounting, Power, 5-position, Socket, straight, M12, K-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 2.50 mm2, PEX litz wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q1 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |