UL Listed
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | - 18 | 1 |
| Signal | 60 V | 2 A | - 18 | 1 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | - 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | - 18 | |