PROT-M17PRO-IT-IP67 - Plastic protective cap
PROT-M17PRO-IT-IP67
-
Plastic protective cap
1055707
Plastic protective cap, M17, series: M17 PRO
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cap
Series
M17 PRO
Material specifications
Material Housing
PA 6.6
Material Seal
FKM
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
1055707
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
5 Bucată
Cod produs
ABRGAD
GTIN
4063151783815
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,46 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,63 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)