Întrerupătoare electronice
FBST 500 TMCP - Continuous plug-in bridge
FBST 500 TMCP
-
Continuous plug-in bridge
0916615
Continuous plug-in bridge
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Bridge
Type
Plug-in bridge
Material specifications
Color
silver-colored
Date comerciale
Număr articol
0916615
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod de achiziție
04
Cod produs
CLA19Z
GTIN
4017918600891
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
60,56 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
58,3 g
Cod tarifar vamal
85369095
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,489 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
FBSC
-
Protective cap
3012325
Asistență produs