Accessories for automatic crimping device
Dispozitiv de tăiere automat pentru asamblarea cablurilor
Dispozitivul de tăiere automat CUTFOX 10 taie rapid și precis conductori rigizi și flexibili și cabluri de până la 16 mm². La schimbarea materialului, dispozitivul se adaptează automat la diametrul respectiv. Lungimea și cantitatea sunt introduse prin intermediul unui afișaj ușor de utilizat. Datorită designului său compact, dispozitivul de tăiere automat este potrivit pentru utilizare staționară și mobilă.
Avantajele dumneavoastră
- Operare intuitivă prin intermediul afișajului și tastelor numerice
- Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
- Reglarea automată a diametrului prin sistemul cu arc
- Preluare de date confortabilă, de exemplu, din Microsoft Excel
Dispozitiv de tăiere automat CUTFOX 10
Dispozitiv de tăiere automat CUTFOX10 pentru cabluri, lițe și tuburi contractabile
Dispozitivul de tăiere automat CUTFOX 10 taie conductori rigizi și flexibili și cabluri de până la 16 mm² și un diametru de până la 9 mm în mod automat și cu precizie milimetrică. Prin intermediul tastelor numerice mari, introduceți lungimea și numărul segmentelor. Rolele de acționare și de ghidare ale dispozitivului se adaptează automat la diametrul introdus atunci când materialul sau secțiunea transversală se modifică. Puteți utiliza software-ul CUTSOFT pentru a transfera în dispozitiv listele electronice de cablare cu specificații de lungime și alte informații din tabelele de date.
O altă caracteristică face funcționarea și procesul de prelucrare și mai comod și mai sigur. Dispozitivul de tăiere automat poate fi controlat cu ajutorul software-ului de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist. Astfel, datele de producție pot fi utilizate consecvent pe întregul flux de lucru.
Accesorii pentru dispozitivele de tăiere automate CUTFOX 10
Accesorii pentru dispozitivele de tăiere automate CUTFOX 10
Cu derulatorul de cablu CUTFOX 10 C-UN, puteți ține sub control inelele de cablu și bobinele de cablu. Materialele răsucite și derularea nedorită a conductorilor aparțin de acum istoriei, datorită acestui accesoriu. Astfel, materialul este introdus în dispozitivul de tăiere automat CUTFOX 10 fără probleme, sub tensiune constantă.