Dispozitive automate pentru dezizolare și sertizare
CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Replacement part
CF CRIMPHANDY 1,5/GP2
-
Replacement part
1212844
Waste guide plate 2, for CF CRIMPHANDY 1,5
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Connection data
Conductor cross-section flexible
1.5 mm² ... 1.5 mm²
Date comerciale
Număr articol
1212844
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH323Y
GTIN
4055626366999
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
9,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,2 g
Cod tarifar vamal
84679900
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
2,455 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs