Lumini de semnalizare
PSD-S ME BT 110 - Mounting material
PSD-S ME BT 110
-
Mounting material
2700156
Foot with integrated tube, 110 mm high, black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
1 x seal
1 x seal
Dimensions
Dimensional drawing
Height
110 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA-GF
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66/IP69K (as of item revision 01)
UL Type 4 (as of item revision 01)
UL Type 4X (as of item revision 01)
UL Type 12 (as of item revision 01)
UL Type 13 (as of item revision 01)
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2700156
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL117
GTIN
4046356491471
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
45 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
46,7 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371234
ECLASS-15.0
27371234
ETIM
ETIM 10.0
EC001259
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,166 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
PSD-S CE-TM SPRING
-
Connection element
2700092
PSD-S CE-TM SCREW
-
Connection element
2700095
PSD-S ME BR-BM
-
Mounting bracket
2700143
Asistență produs