Lumini de semnalizare
PSD-S ME BR-BM - Mounting bracket
PSD-S ME BR-BM
-
Mounting bracket
2700143
Angle for base mounting, black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
4 x plastic screw
1 x cable threaded joint
1 x nut
4 x plastic screw
1 x cable threaded joint
1 x nut
Dimensions
Dimensional drawing
Width
87.5 mm
Height
57 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
PA A3 x 2G5
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 50 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2700143
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL117
GTIN
4046356491358
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
56,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
56,7 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,874 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs