Lumini de semnalizare
PSD-S ME B-M - Mounting material
PSD-S ME B-M
-
Mounting material
2700164
Foot for tube Ø 25 mm, aluminium, black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Scope of supply
1 x terminal block screw (Allen screw)
1 x seal
1 x terminal block screw (Allen screw)
1 x seal
Dimensions
Dimensional drawing
Height
31 mm
Diameter
70 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
Anodized aluminum
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66 (as of item revision 02)
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Screw mounting (Seal enclosed)
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2700164
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL117
GTIN
4046356491532
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
109,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
109,4 g
Cod tarifar vamal
76169990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,907 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
PSD-S ME T-M 250
-
Mounting material
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Mounting material
2700158
PSD-S ME T-M 1000
-
Mounting material
2700154
Asistență produs