Lumini de semnalizare
PSD-S ME T-M 1000 - Mounting material
PSD-S ME T-M 1000
-
Mounting material
2700154
Tube, 1000 mm long, Ø 25 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Assembly element
Product family
PSD-S
Dimensions
Dimensional drawing
Height
1000 mm
Diameter
25 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Anodized aluminum
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP66
Ambient temperature (operation)
-30 °C ... 60 °C
Mounting
Mounting type
Plug-in mounting
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2700154
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRL117
GTIN
4046356491457
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
280 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
290 g
Cod tarifar vamal
76082081
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371236
ECLASS-15.0
27371236
ETIM
ETIM 10.0
EC001155
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
3,143 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs